Numéro de produit: XWM243031-S01

BOÎTIER MURAL RÉSISTANT

BOÎTIER MURAL ROBUSTE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
XWM243031-S01

Spécifications

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

24U

Hauteur totale

48 in

Largeur totale

30 in

Profondeur totale

31 in

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 20-01-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 20-01-2024


Ressources

Resources