Numéro de produit: 10GXS24

Câble CAT6A 10GX petit diamètre, 4 paires, UTP, gaine LSZH, LSZH

Câble horizontal de catégorie 6A amélioré (625 MHz), 4 paires, U/UTP non blindé, sans halogène, pour locaux, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, isolation en polyoléfine, technologies brevetées EquiSpline™ & EquiBlock™, cordon de déchirure, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal sur site, Ethernet 10 Gigabit, sans fil, Wi-Fi, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, vidéo composante ou composite NTSC/PAL, audio numérique AES/EBU, AES51, RS-422, environnements bruyants, PoE, PoE Plus

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

Nombre de conducteurs

8

Nombre total de paires

4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Construction à paires collées

s/o

Nuancier

Number Color
1 White & Blue
2 White & Orange
3 White & Green
4 White & Brown

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.275 in Yes

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance Max DCR Unbalanced Between Pairs [%]
82 Ohm/km 3.0 % 5.0 %

Capacité

Max. Capacitance Unbalance Nom.Mutual Capacitance
45 pF/100m 17 pF/ft

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
537.6 ns/100m 45 ns/100m 65%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance Min. PSANEXT Min. PSAACRF Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 MHz 2.1 dB/100m 75.3 dB 73.2 dB 74.8 dB 20.0 dB 100 ± 15 Ohm 105 ± 10 Ohm 75.0 dB 77.0 dB 40.0 dB 35.0 dB
4 MHz 3.8 dB/100m 66.3 dB 62.5 dB 62.8 dB 23.0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 75.0 dB 76.2 dB 40.0 dB 23.0 dB
8 MHz 5.3 dB/100m 61.8 dB 56.5 dB 56.7 dB 24.5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 75.0 dB 70.1 dB 40.0 dB 16.9 dB
10 MHz 5.9 dB/100m 60.3 dB 54.4 dB 54.8 dB 25.0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 75.0 dB 68.2 dB 40.0 dB 15.0 dB
16 MHz 7.4 dB/100m 57.2 dB 49.8 dB 50.7 dB 25.0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 75.0 dB 64.1 dB 38.0 dB 10.9 dB
20 MHz 8.3 dB/100m 55.8 dB 47.5 dB 48.8 dB 25.0 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 75.0 dB 62.2 dB 37.0 dB 9.0 dB
25 MHz 9.3 dB/100m 54.3 dB 45.0 dB 46.8 dB 24.3 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 75.0 dB 60.2 dB 36.0 dB 7.0 dB
31.25 MHz 10.4 dB/100m 52.9 dB 42.5 dB 44.9 dB 23.6 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm 75.0 dB 58.3 dB 35.1 dB 5.1 dB
62.5 MHz 14.8 dB/100m 48.4 dB 33.6 dB 38.9 dB 21.5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm 73.6 dB 52.3 dB 32.0 dB
100 MHz 18.9 dB/100m 45.3 dB 26.4 dB 34.8 dB 20.1 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm 70.5 dB 48.2 dB 30.0 dB
200 MHz 27.0 dB/100m 40.8 dB 13.8 dB 28.8 dB 18.0 dB 100 ± 22 Ohm 100 ± 10 Ohm 66.0 dB 42.2 dB 27.0 dB
250 MHz 30.4 dB/100m 39.3 dB 9.0 dB 26.8 dB 17.3 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 64.5 dB 40.2 dB 26.0 dB
300 MHz 33.5 dB/100m 38.1 dB 4.6 dB 25.3 dB 16.8 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 63.3 dB 38.7 dB 25.2 dB
350 MHz 36.3 dB/100m 37.1 dB 0.8 dB 23.9 dB 16.3 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 62.3 dB 37.3 dB 24.6 dB
400 MHz 39.0 dB/100m 36.3 dB 22.8 dB 15.9 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 61.5 dB 36.2 dB 24.0 dB
450 MHz 41.5 dB/100m 35.5 dB 21.7 dB 15.5 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 60.7 dB 35.1 dB 23.5 dB
500 MHz 43.9 dB/100m 34.8 dB 20.8 dB 15.2 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 60.0 dB 34.2 dB 23.0 dB
550 MHz 46.2 dB/100m 33.2 dB 20.0 dB 14.9 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 59.4 dB 33.4 dB
600 MHz 48.4 dB/100m 32.6 dB 19.2 dB 14.7 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 58.8 dB 32.6 dB
625 MHz 49.5 dB/100m 32.4 dB 18.9 dB 14.5 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 10 Ohm 58.6 dB 32.3 dB
750 MHz 54.7 dB/100m 32.2 dB 17.3 dB 14.0 dB 57.4 dB 30.7 dB
860 MHz 58.9 dB/100m 31.3 dB 16.1 dB 13.6 dB 56.5 dB 29.5 dB

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température d'installation

0°C À + 50°C

Température nominale non UL

75°C

Plage de température de stockage

-20°C À + 75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Poids câble en vrac

35 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

25 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.25 in

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité ANSI

S-116-732-2013 Catégorie 6A, ANSI/NEMA WC-66 Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Non

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2019-01-15

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Non

Utilisation – Extérieur

Non

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

10GXS13

Numéro non-plénum

10GXS12

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 625 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.106 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.106 Date de révision : 20-02-2026


Ressources

Resources