Numéro de produit: 1164B

Vidéo RVB, #26-3 Coax Stranded BC, CM

Câble coaxial vidéo RVB, conducteurs en cuivre nu toronnés 3-26 AWG (7 x 34), isolation en mousse PE, tresse entrelacée Duofoil® + 95 % de cuivre étamé, gaines intérieures en PVC, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Projecteurs RVB, projecteurs LCD, distribution vidéo, vidéo composante, affichages graphiques, montage d'effets spéciaux, animation, post-production vidéo, home cinéma, bureaux, salles de réunion, auditoriums, téléconférences, théâtres

Type RG

Mini 59

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 3 26 AWG 7x34 0.019 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.089 in (2.3 mm) Red, Blue, Green

Blindage interne

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.146 in (3.71 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.388 in (9.86 mm)

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
10-40 MHz 25 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.3 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
30 MHz 3.1 dB/100ft
50 MHz 3.9 dB/100ft
100 MHz 5.4 dB/100ft
200 MHz 7.5 dB/100ft
400 MHz 10.4 dB/100ft
700 MHz 13.5 dB/100ft
900 MHz 15.2 dB/100ft
1000 MHz 15.9 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
41.5 Ohm/1000ft 7.7 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS, 300 V RMS (CM)

Notes sur les caractéristiques électriques

30 V RMS (UL AWM Style 1354), 300 V RMS (CM)

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.88 in (98.6 mm) 3.88 in (98.6 mm)

Tension de traction maximum

46.7 kg (103 livres)

Poids câble en vrac

70 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 1354 (30 V 60°C) (chaque coaxial), AWM 2668 (global)

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 29-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 29-04-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1164B 010500 Noir Bobine 500 pi 612825355052 C
1164B 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825355069 C

Ressources

Resources