Numéro de produit: 1277R

Vidéo RVB, Mini Hi-Res, #25-3 Coax Solid TC, CMR

Câble coaxial vidéo RVB, Riser-CMR, conducteurs en cuivre étamé massif 3-25 AWG, isolation FPFA, blindage de service entrelacé Duofoil® + 95 % de cuivre étamé, gaines intérieures en PVC, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Projecteurs RVB, projecteurs LCD, distribution vidéo, vidéo composante, affichages graphiques, montage d'effets spéciaux, animation, post-production vidéo, home cinéma, bureaux, salles de réunion, auditoriums, téléconférences, théâtres

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 3

Nombre de conducteurs

3

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Nuancier

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Notes du tableau du blindage intérieur

Bande légèrement collée au diélectrique

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.114 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.32 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.52 dB/100ft
5 MHz 1.17 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 4.9 dB/100ft
200 MHz 6.7 dB/100ft
400 MHz 9.5 dB/100ft
750 MHz 13.4 dB/100ft
900 MHz 15 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft
3000 MHz 31.2 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 80%

Voltage

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

44 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

90 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

2.5 in

Rayon de cintrage min. (chaque coaxial)

1.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Type RG

Sous-miniature 59

Environnement

Intérieur - colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

1277P

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.411 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.411 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1277R B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825110200
1277R B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825110194

Ressources

Resources