Numéro de produit: 1279P

Vidéo RVB, Mini Hi-Res, 5 câbles coaxiaux 25 AWG TC, Plenum

Câble coaxial vidéo RVB, 5 conducteurs coaxiaux en cuivre étamé massif 25 AWG, isolation en mousse FEP, feuille Duobond® + blindage de service entrelacé en cuivre étamé à 95 %, gaines intérieures en PVC, plénum, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Projecteurs RVB, projecteurs LCD, distribution vidéo, vidéo composante, affichages graphiques, montage d'effets spéciaux, animation, post-production vidéo, home cinéma, bureaux, salles de réunion, auditoriums, téléconférences, théâtres

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

Nombre de conducteurs

5

isolation

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.074 in

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
French Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Notes du tableau du blindage intérieur

Bande légèrement collée au diélectrique

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.111 in

Blindage extérieur

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.33 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
100 MHz 5.2 dB/100ft
200 MHz 7.1 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.3 dB/100ft
1000 MHz 16.9 dB/100ft
2250 MHz 25.5 dB/100ft
3000 MHz 33.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.26 ns/ft 81%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À + 75°C

Poids câble en vrac

60 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

83 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

3.25 in

Rayon de cintrage min. (chaque coaxial)

1.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

Sous-miniature 59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1279R

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1279P 010250 Noir Bobine 250 pi 612825110279
1279P 010500 Noir Bobine 500 pi 612825110286
1279P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825110262
1279P 008250 Gris Bobine 250 pi 612825110248
1279P 008500 Gris Bobine 500 pi 612825110255
1279P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825110231

Ressources

Resources