Numéro de produit: 1281S6C

Composant vidéo mini haute résolution Banana Peel®

Câble coaxial Banana Peel® 6 Sub-Mini RG-59, conducteur en cuivre étamé solide 25 AWG .018", isolation en mousse HDPE, ruban en aluminium Duobond® plus un blindage de service entrelacé en cuivre étamé (couverture à 95 %) avec gaine en PVC. Paires collées Cat5e 4, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure, câble global classé CMR.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RVB, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, HDTV, affichage numérique, vidéo composante, vidéo multiple, animation, effets spéciaux

Température

UL Temperature Operating
75°C -40°C to + 75°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1282S6, 1280P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1281S6C 000500 Aucune Bobine 500 pi 612825354994
1281S6C 0001000 Aucune Bobine 1,000 pi 612825355007

Ressources

Resources