Numéro de produit: 2162PA

Système d'appel infirmière, 2 paires 22 AWG, CMP

Câble audio commercial, 2 paires de conducteurs en cuivre nu toronnés 22 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure, classé CMP.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
2162PA

Spécifications

Applications recommandées

Système d'appel infirmier

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in mm Black, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.120 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.120 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.2 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in

Tension de traction maximum

8.26 kg (18.2 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.65 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.65 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2162PA T32U1000 Vert, signal UnReel 1,000 pi 612825130710

Ressources

Resources