Numéro de produit: 5341PT

Thermostat & Contrôle, #18-2pr, TC, Indiv. Feuille, CMR

Câble de commande de thermostat, Riser-CMR, 2 paires de cuivre étamé toronné 18 AWG avec isolation en mousse de polyoléfine, blindage individuel Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Thermostat, contrôle, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.0265 in (0.673 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black and White, Green and Red HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.029 in (0.74 mm) 0.308 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.1 Ohm/1000ft 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

0,84 Ohm/1000 pieds (2,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.08 in (78.2 mm) 3.08 in

Tension de traction maximum

50.8 kg (112 livres)

Poids câble en vrac

54 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6341PT

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.339 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.339 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5341PT 0011000 Brun 612825161202 C

Ressources

Resources