Numéro de produit: 5421FE

Sécurité & Son, 3 conducteurs 20 AWG BC, blindé, colonne montante

Câble audio de sécurité, 3 conducteurs 20 AWG en cuivre nu massif avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil®, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.137 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.137 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
10.2 Ohm/1000ft 38 pF/ft (120 pF/m) 65 pF/ft (210 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

18,3 Ohm/1000 pieds (60,0 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.37 in (34.8 mm) 1.37 in

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6421FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.396 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.396 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5421FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825425700
5421FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825162797

Ressources

Resources