Numéro de produit: 5442FE

Sécurité & Son, #20-3pr, BC, Blindé, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, 3 paires de cuivre nu toronné 20 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.232 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.232 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.3 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 46.8 pF/ft (154 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

15,8 Ohm/1000 pieds (51,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in

Tension de traction maximum

36.8 kg (81.1 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6442FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5442FE 0081000 Gris 612825162551 C
5442FE 008U1000 Gris 612825162544

Ressources

Resources