Numéro de produit: 5502FH

Sécurité & Son, 4 conducteurs 22 AWG, TC, blindé, colonne montante

Câble d'alarme de sécurité, 4 conducteurs 22 AWG toronnés (7x30) en cuivre étamé avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil®, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.145 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.145 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
16.4 Ohm/1000ft 34.5 pF/ft (113 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

12,8 Ohm/1000 pieds (42,0 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.45 in (36.8 mm) 1.45 in

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.99 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.99 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
5502FH 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi

Ressources

Resources