Numéro de produit: 5502G1

Sécurité & Son, #22-1pr, #22-2c TC, paire blindée, CM, étanche

Câble audio de sécurité, calibre CM, paire de conducteurs en cuivre étamé AWG 1-22 avec isolation en PVC et blindage Beldfoil®, 2 conducteurs en cuivre étamé AWG 22 avec isolation en PVC, ruban résistant à l'eau et gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black and Red
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.051 in (1.3 mm) White, Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
No Shield

Notes du tableau du blindage intérieur

Bande d'étanchéité

Blindage extérieur

Material
No Shield

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.234 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.234 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/1000ft 14.5 Ohm/1000ft (47.6 Ohm/km) 44.5 pF/ft (146 pF/m) 80.1 pF/ft (263 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 17.9 Ohm/1000ft (58.7 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.34 in (59.4 mm) 2.34 in

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.319 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.319 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5502G1 0081000 Gris 612825163367 C
5502G1 008500 Gris 612825163374

Ressources

Resources