Numéro de produit: 5520FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 22 AWG BC, blindé, colonne montante

Câble audio commercial de sécurité, 2 conducteurs en cuivre nu massif 22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil®, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.118 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.118 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

19,6 Ohm/1000 pieds (64,3 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.18 in (30.0 mm) 1.18 in

Tension de traction maximum

9.39 kg (20.7 livres)

Poids câble en vrac

9 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6520FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.377 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.377 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5520FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825164005
5520FE 008C1000 Gris Bobine 1,000 pi 612825164012
5520FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825426103
5520FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825164074

Ressources

Resources