Numéro de produit: 5520UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 22 AWG BC, colonne montante

Câble audio commercial de sécurité, 2 conducteurs 22 AWG en cuivre nu massif avec isolation en polyoléfine, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sécurité, interphones/systèmes de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, commandes à puissance limitée, téléphone à ligne unique

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.114 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.114 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 19 pF/ft (62 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.14 in (29.0 mm) 1.14 in

Tension de traction maximum

7.08 kg (15.6 livres)

Poids câble en vrac

7 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6520UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5520UE 008C500 Gris Bobine 500 pi 612825164050
5520UE 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825164081
5520UE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825164036
5520UE 008C1000 Gris Bobine 1,000 pi 612825164043
5520UE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825164067

Ressources

Resources