Numéro de produit: 5522UE

Sécurité & Son, 4 conducteurs 22 AWG BC, colonne montante

Câble audio commercial de sécurité, 4 conducteurs 22 AWG en cuivre nu massif avec isolation en polyoléfine, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sécurité, systèmes d'interphone/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio, commandes à puissance limitée et téléphone à ligne unique.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.13 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.13 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 19 pF/ft (62 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in

Tension de traction maximum

14.2 kg (31.2 livres)

Poids câble en vrac

13 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6522UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.360 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5522UE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825164142 C
5522UE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825426189
5522UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825164166

Ressources

Resources