Numéro de produit: 5541P1

Sécurité & Son, #22-2pr, BC, Indiv. Feuille, CM, étanche à l'eau

Câble audio de sécurité, Riser-CM, 2 paires de cuivre nu toronnées 22 AWG avec isolation en PVC, ruban Waterblock individuel et blindage Beldfoil®, gaine en PVC &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White, Green & Red

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.239 in (6.07 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,07 mm (0,239) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/1000ft 47.2 pF/ft (155 pF/m) 84.9 pF/ft (279 pF/m) 3.8 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

15 Ohm/1000 pieds (49 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

27 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.442 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.442 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5541P1 0101000 Noir 612825164289 C
5541P1 0081000 Gris 612825164272 C

Ressources

Resources