Numéro de produit: 5542UE

Sécurité & Son, #22-3pr, BC, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 3-22 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.197 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.197 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 24.11 pF/ft (79.10 pF/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.97 in (50.0 mm) 1.97 in

Tension de traction maximum

24.8 kg (54.6 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6542UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.298 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.298 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5542UE 0081000 Gris 612825164357
5542UE 008U1000 Gris 612825164340

Ressources

Resources