Numéro de produit: 5543PE

Sécurité & Son, #22-4pr, BC, Indiv. Feuille, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 4-22 AWG avec isolation en PVC, blindage individuel Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.002 in (0.051 mm) Black/Red & Red, Black/White & White, Black/Green & Green, Black/Blue & Blue

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.303 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.303 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 19.44 Ohm/1000ft (63.78 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 90 pF/ft (300 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

19,4 Ohm/1000 pieds (63,6 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.03 in (77.0 mm) 3.03 in

Tension de traction maximum

35.5 kg (78.3 livres)

Poids câble en vrac

49 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.303 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.303 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5543PE 0081000 Gris 612825164371

Ressources

Resources