Numéro de produit: 5545FE

Sécurité & Son, #22-6pr, BC, Blindé, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 6-22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.253 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 25.75 pF/ft (84.48 pF/m) 46.5 pF/ft (153 pF/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14,4 Ohm/1000 pieds (47,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.53 in (64.3 mm) 2.53 in

Tension de traction maximum

52.03 kg (114.7 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6545FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5545FE 0081000 Gris 612825164401 C

Ressources

Resources