Numéro de produit: 5547UE

Sécurité & Son, #22-9pr, BC, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 9-22 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.334 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 24 pF/ft (79 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +75°C

Tension de traction maximum

74.30 kg (163.8 livres)

Poids câble en vrac

62,7 lb/1 000 pi (93,3 kg/km)

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6547UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.290 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.290 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5547UE 0081000 Gris 612825164418 C

Ressources

Resources