Numéro de produit: 5561FE

Sécurité & Son, #22-2pr, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, paires de cuivre nu massif 2-22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black & Red, Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.182 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.182 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
18.72 Ohm/1000ft 18.5 pF/ft (60.7 pF/m) 33.25 pF/ft (109.1 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

15,8 Ohm/1000 pieds (51,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.82 in (46.2 mm) 1.82 in

Tension de traction maximum

16.6 kg (36.7 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6561FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5561FE 0081000 Gris 612825164432 C
5561FE 008U1000 Gris 612825164425

Ressources

Resources