Numéro de produit: 5562FE

Sécurité & Son, #22-3pr, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, paires de cuivre nu massif 3-22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
22 Solid BC - Bare Copper 3

Nombre de conducteurs

6

isolation

Material
PP - Polypropylene

Nuancier

Number Color
1 Black & Red
2 Black & White
3 Black & Green

Blindage extérieur

Material Material Trade Name Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® TC - Tinned Copper 24 7x32

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in 0.017 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
15.8 Ohm/1000ft 13.9 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
24 pF/ft 44 pF/ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-20°C À + 75°C

Poids câble en vrac

25 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

52 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

Colonne montante UL1666

Inflammabilité CSA

FT4

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

6542FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.304 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.304 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5562FE 0081000 Gris 612825164456
5562FE 008U1000 Gris 612825164449

Ressources

Resources