Numéro de produit: 5626UG

Appel d'infirmière & Pagination, #24-8c, BC, non blindé, CM

Appel d'infirmière & Câble de téléavertissement, classé CM, conducteurs en cuivre nu massif 8-24 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
5626UG

Spécifications

Applications recommandées

Appel d'infirmière, son commercial, annonciateurs, systèmes vocaux, radiomessagerie

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0065 in (0.17 mm) 0.033 in mm Yellow, Blue, Black, Orange, Red, Green, White, Purple

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) .093 x .324 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,093 x 0,324 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.4 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -25°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.30 in (7.6 mm) 0.30 in

Tension de traction maximum

20 kg (44 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Conforme pour l'intérieur (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, UL 1685 Plateau vertical

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6626UG

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.346 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.346 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5626UG F6H1000 Gris, perle noire Bobine 1,000 pi 612825164807 C

Ressources

Resources