Numéro de produit: 600 PTZ

PTZ, RG-59 #20, #23-1pr, #18-2c, CMP, Siamois

Câble PTZ (CCTV + Contrôle + Alimentation), Plenum-CMP, 1-RG59 20 AWG cuivre nu massif avec mousse PFA, tresse 95 % cuivre nu, 1-23 AWG paire de cuivre nu massif avec isolation FEP, 2-18 AWG conducteurs en cuivre nu toronnés avec isolation Flamarrest®, siamois avec gaine Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra CCTV, PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
Coax(es) 20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1
Pair1 23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 2
Pair2 18 7x26 BC - Bare Copper 0.047 in 2

Nombre de conducteurs

5

isolation

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Coax(es) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.133 in
Pair1 FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.041 in
Pair2 PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.009 in

Nuancier

Number Color
Coax Core White
Pair1 Blue & White/Blue
Pair2 Black & Red

Blindage interne

Element Type Material Coverage [%]
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 No Shield No Shield
Pair2 No Shield

Gaine intérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.193 in 0.016 in
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.116 in 0.017 in
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.158 in 0.015 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.351 in
0.116 in
0.158 in
No Jacket 0.351 in

Résistance en courant continu du conducteur

Element Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR
Coax(es) 10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft
Pair1 20 Ohm/1000ft 20 Ohm/1000ft
Pair2 6.5 Ohm/1000ft 6.5 Ohm/1000ft

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 16.1 pF/ft
Pair1 15.0 pF/ft
Pair2 30.0 pF/ft

Impédance

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz .29 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
200 MHz 3.9 dB/100ft
400 MHz 5.9 dB/100ft
700 MHz 8.5 dB/100ft
900 MHz 10 dB/100ft
1000 MHz 10.7 dB/100ft

Délai

Element Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 84 ns/100m 1.21 ns/ft 84%

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Coax(es)
Pair1
Pair2 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température d'installation

0°C À +75°C

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +75°C

Plage de température de séparation

0°C À +75°C

Poids câble en vrac

57 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

125 lbs

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMP

Type RG

59

Autre spécification

Vidéo coaxiale : RG 59/U

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

500 PTZ

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Notes

Vidéosurveillance RG59 + 1 PR 23 UTP + Câble 2C 18 AWG CMP. Composants à gaine séparée et à code couleur, câblés sur une cannelure de liaison centrale et chacun d'eux fusionné à celle-ci. Installation dans des environnements froids : lors de l'installation de câbles qui ont été stockés à des températures ambiantes de 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Centigrade) ou moins, Belden recommande de conditionner le câble pendant 12 heures à température ambiante avant de séparer chaque branche du câble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
600PTZ 0001000 Noir, bleu, blanc 612825166054

Ressources

Resources