Numéro de produit: 6320FE

Sécurité & Son, 2c 18 AWG BC, blindé, CMP

Sécurité & Câble audio commercial, 2 conducteurs 18 AWG en cuivre nu massif avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil®, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sécurité, systèmes d'interphone/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.0605 in (1.54 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.151 in (3.84 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,84 mm (0,151) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 70 pF/ft (230 pF/m) 126 pF/ft (413 pF/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5320FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.349 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.349 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6320FE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825426882 C
6320FE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825175742

Ressources

Resources