Numéro de produit: 6320UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG, BC, CMP

Sécurité & Câble audio, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu massif 2-18 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.0605 in (1.54 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.147 in (3.73 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,73 mm (0,147) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (39 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5320UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.644 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.644 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
6320UE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825421832
6320UE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825175933

Ressources

Resources