Numéro de produit: 6521UE

Sécurité & Son, 3 conducteurs 22 AWG BC, Plenum

Câble audio commercial de sécurité, 3 conducteurs en cuivre nu massif 22 AWG avec isolation Flamarrest®, plénum, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.125 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.125 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 1.25 in

Tension de traction maximum

10.6 kg (23.4 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5521UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.355 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.355 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
6521UE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825178262

Ressources

Resources