Numéro de produit: 6660 pieds

Thermostat & Contrôle, #24-2c, TC, O/A Foil, CMP

Câble de commande de thermostat, Plenum-CMP, paire de fils en cuivre étamé massif 1-24 AWG avec isolation en mousse FEP, blindage Beldfoil®, gaine Flamarrest® &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Thermostat, contrôle, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.013 in (0.33 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.128 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.128 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.4 Ohm/1000ft 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 100 Ohm 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

19,7 Ohm/1000 pieds (64,6 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.28 in (32.5 mm) 1.28 in

Tension de traction maximum

6.8 kg (15 livres)

Poids câble en vrac

9 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5660 pieds

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.471 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.471 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6660 pieds 0011000 Brun 612825178811 C

Ressources

Resources