Numéro de produit: 7791A

VideoFLEX® Snake, sous-miniature, coaxial #23-10, CMR

Câble coaxial numérique serpentin, Riser-CMR, 10 sous-miniatures 23 AWG, conducteurs en cuivre nu massif, âme en mousse PEHD, tresse Duofoil® +95 % en cuivre étamé, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080p, SDI/HDTV Vidéo numérique, Haute définition (HD), Définition standard (SDI)

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 10

Nombre de conducteurs

10

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Nuancier

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White
5 Yellow
6 Brown
7 Orange
8 Gray
9 Purple
10 Black

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.796 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-35°C À +75°C

Poids câble en vrac

279 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

360 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

8 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.363 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.363 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7791A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825355304
7791A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825355380

Ressources

Resources