Numéro de produit: 9BG1-121005
PDU de base, surtension, interrupteur d'alimentation, disjoncteur, 20 A, 12 prises NEMA 5-20R avec 5-20P
De base, surtension, 20 A, 120 V, horizontal (12) NEMA 5-20R, interrupteur d'alimentation, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec 5-20P, revêtement en poudre noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources
Technical Information