Numéro de produit: 9BG1-141005
PDU NEMA 5-20R de base, 20 A, 14 prises, avec 5-20P
De base, standard, 20 A, 120 V, vertical, (14) NEMA 5-20R, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec 5-20P, revêtement en poudre noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources
Technical Information