Numéro de produit: 9BJ2-331001

PDU de base évolutif, 30 A 120/208 V triphasé, 33 prises (24 - C13 ; 3 - C19 ; 6 - NEMA 5-20R) avec prise L21-30P

De base, évolutif, 30 A, 120/208 V WYE, triphasé, vertical, (24) IEC C13, (3) IEC C19, (6) NEMA 5-20R, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec L21-30P, sans surveillance (évolutif avec module IMD). Thermolaquage noir

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les unités de distribution d'énergie (PDU) installées dans les armoires Belden ainsi que les systèmes de surveillance et les capteurs de l'environnement sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour prendre en charge toutes les applications critiques. Composants clés de notre solution DCRS (Data Center Ready Solution), les PDU de Belden permettent la configuration de systèmes d'hébergement intégrés et optimisés, y compris la connectivité et le câblage fibre/cuivre, les armoires, la gestion des câbles et la gestion de la ventilation. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration dans des racks et armoires Belden et comprennent de nombreuses options de montage pour une ventilation et une gestion des câbles optimisées dans des applications d'hébergement de commutateurs et de serveurs à haute densité. Associé à notre large gamme de système de surveillance et de capteurs environnementaux qui comprennent des seuils d'alarme, des fonctionnalités de rapport et une interface web intuitive intégrée pour un accès à distance. Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et enregistrer avec précision les paramètres clés, ce qui vous permet d'identifier les fluctuations actuelles et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Basique (B)

Surveillance (locale/à distance)

Amp (X,Y,Z)/No

Hauteur totale

72.0 in

Largeur totale

2.0 in

Profondeur totale

2.0 in

Volts d'entrée (V)/volts de sortie (V)

120/208 ÉTOILE/120 & 208

Ampères/Phases

30 x 3 Ph

Disjoncteur de circuit (ampère/qté)

20/3D

Puissance de déclassement (kW)

8.6

Type de borne

L21-30P

Réceptacle total

33

Qté/type réceptacle

C-13/24 + C-19/3 + 5-20R/6

Longueur de câble

10 ft

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Couleur

Noir

Poids

17.0 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
9BJ2-331001 Noir
9BJ2-331001 Noir

Ressources

Resources