Numéro de produit: 9LG1-101004
Surtension, 20 A, 120 V, horizontal, (10) PDU NEMA 5-20R avec 5-20P
Surtension, 20 A, 120 V, horizontale, (10) NEMA 5-20R, interrupteur d'alimentation, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec 5-20P, alimentation - locale (A, V, W, PF) Wattmètre numérique à défilement RMS précision de +/- 2 % avec entrée d'onde sinusoïdale pleine échelle 60 Hz, revêtement en poudre noire
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources
Technical Information