Numéro de produit: 9PI2-411004

Unité surveillée et évolutive de niveau EC, 20 A, 120/208 V en étoile, triphasée, verticale, (33) verrouillables IEC C13, (6) verrouillables IEC C19, (2) Nema 5-20R, PDU avec L21-20P

Unité surveillée et évolutive de niveau EC, 20 A, 120/208 V WYE, triphasée, verticale, (33) verrouillables IEC C13, (6) verrouillables IEC C19, (2) NEMA 5-20R, cordon d'alimentation de 10 pi avec L21-20P, surveillance de la puissance d'entrée et par phase avec surveillance du courant du circuit/disjoncteur. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir.

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les unités de distribution d'énergie (PDU) installées dans les armoires Belden ainsi que les systèmes de surveillance et les capteurs de l'environnement sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour prendre en charge toutes les applications critiques. Composants clés de notre solution DCRS (Data Center Ready Solution), les PDU de Belden permettent la configuration de systèmes d'hébergement intégrés et optimisés, y compris la connectivité et le câblage fibre/cuivre, les armoires, la gestion des câbles et la gestion de la ventilation. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration dans des racks et armoires Belden et comprennent de nombreuses options de montage pour une ventilation et une gestion des câbles optimisées dans des applications d'hébergement de commutateurs et de serveurs à haute densité. Associé à notre large gamme de système de surveillance et de capteurs environnementaux qui comprennent des seuils d'alarme, des fonctionnalités de rapport et une interface web intuitive intégrée pour un accès à distance. Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et enregistrer avec précision les paramètres clés, ce qui vous permet d'identifier les fluctuations actuelles et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Puissance surveillée (P)

Hauteur totale

72.0 in

Largeur totale

2.0 in

Profondeur totale

2.0 in

Ampères/Volts

120 ou 208 /120 ou 208

Ampères/Phases

20 x 3 Ph WYE

Puissance de déclassement (kW)

5.7

Commutateur marche-arrêt

Non

Type de borne

L21-20P

Réceptacle total

41

Qté/type réceptacle

C-13L/33 + C-19L/6 + 5-20R/2

Longueur de câble

10 ft

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

16.0 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
9PI2-411004 Noir
9PI2-411004 Noir

Ressources

Resources