Numéro de produit: 9SD2-361002

PDU commuté à distance, 30 A 230/400 V WYE triphasé 36 prises (24 - C13 verrouillables ; 12 - C19 verrouillables) avec prise L22-30P

Commuté, surveillance du niveau de sortie EC, évolutif, 30 A, 230/400 V WYE, triphasé, vertical, (24) verrouillages IEC C13, (12) verrouillages IEC C19, phases/circuits alternatifs, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi/3 m avec L22-30P, surveillance de l'alimentation d'entrée et de sortie avec commutation de sortie. Surveillance du courant des circuits et des disjoncteurs. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les unités de distribution d'énergie (PDU) installées dans les armoires Belden ainsi que les systèmes de surveillance et les capteurs de l'environnement sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour prendre en charge toutes les applications critiques. Composants clés de notre solution DCRS (Data Center Ready Solution), les PDU de Belden permettent la configuration de systèmes d'hébergement intégrés et optimisés, y compris la connectivité et le câblage fibre/cuivre, les armoires, la gestion des câbles et la gestion de la ventilation. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration dans des racks et armoires Belden et comprennent de nombreuses options de montage pour une ventilation et une gestion des câbles optimisées dans des applications d'hébergement de commutateurs et de serveurs à haute densité. Associé à notre large gamme de système de surveillance et de capteurs environnementaux qui comprennent des seuils d'alarme, des fonctionnalités de rapport et une interface web intuitive intégrée pour un accès à distance. Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et enregistrer avec précision les paramètres clés, ce qui vous permet d'identifier les fluctuations actuelles et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Caractéristiques

Les réceptacles U-Lock IEC C13 et C19 comportent un mécanisme de verrouillage intégré dans le boîtier du réceptacle. Le mécanisme de verrouillage est protégé contre les vibrations et les éléments extérieurs qui peuvent facilement déloger les clips ou les dispositifs de verrouillage externes. Ce mécanisme de verrouillage autonome fonctionne avec n'importe quelle prise standard IEC.

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Commuté à distance (S)

Surveillance (locale/à distance)

Alimentation/Agg, Circuit, Sortie

Hauteur totale

72.0 in

Largeur totale

2.0 in

Profondeur totale

2.6 in

Volts d'entrée (V)/volts de sortie (V)

230/400 Étoile/230

Ampères/Phases

30 x 3 Ph

Disjoncteur de circuit (ampère/qté)

20/6

Puissance de déclassement (kW)

16.6

Type de borne

L22-30P

Réceptacle total

36

Qté/type réceptacle

C-13L/24 + C-19L/12

Longueur de câble

10 ft

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

22.0 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
9SD2-361002 Noir

Ressources

Resources