Numéro de produit: AFS View 500 nœuds

Logiciel d'administration réseau pour la surveillance des réseaux industriels comportant jusqu'à 500 nœuds (adresses IP)

***plus disponible*** Logiciel de gestion de réseau pour la surveillance de réseaux industriels jusqu'à 500 nœuds (adresses IP).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

AFS View 500 nœuds

Version + Nœuds

Version complète - 500 nœuds

Licence

La licence permet de superviser jusqu'à 500 nœuds (adresses IP).

Fonctions de configuration

Configuration individuelle du dispositif. Configuration de plusieurs dispositifs simultanément. Configuration de paramètres identiques sur plusieurs types de dispositifs simultanément. Mise à jour du micrologiciel de plusieurs dispositifs.

Actions d'alarme et d'événement

Journalisation des événements et des alarmes. Actions d'alarme telles que les fenêtres de message, les e-mails, les notifications instantanées, les SMS et le lancement d'un fichier exécutable. Transfert d'événements vers le serveur Syslog. Alarme audible.

Génération d'événements

support de l'interrogation et des pièges SNMPv1

Surveillance

Représentation graphique du statut des dispositifs, des liaisons, des alimentations, des ventilateurs et de tout autre sous-composant du dispositif. Affichage du statut des produits tiers. Tous les statuts sont configurables. Prise en charge de plusieurs fenêtres de topologie et d'un affichage hiérarchique du réseau. Consignation des événements configurable par l'utilisateur. Actions d'événements personnalisables. Outil de reporting. Assistant de configuration de projet. Structure de supervision hiérarchique. Planificateur de tâches.

Reconnaissance de la topologie

La reconnaissance de la topologie est basée sur le LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB) et les tableaux d'adresses acquises. Les commutateurs, routeurs, dispositifs WLAN, commutateurs/hubs non administrables et dispositifs finaux sont pris en charge. Peut également cartographier les réseaux derrière un routeur. Calcul de la disponibilité des voies.

Système d'exploitation

Windows 7 (64 bits), Windows 8.1 (64 bits), Windows 10 version 1803 (64 bits) ; Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 ; linux PC : 64 bits : noyau 3.10, libc 6 (approuvé pour Debian et Red Hat) ; Debian 8/9/10, Red Hat 7/8

Navigateur

Internet Explorer 4.0 ou version supérieure, l'environnement d'exécution Java 1.5.0 est aussi installé

Processeur

Processeur compatible x86, min. 1 GHz

Espace sur disque dur

2 GB gratuit

RAM

1 GB, 2 GB recommandé

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge de nombreuses cartes réseau.

Contrôle ActiveX

L'interface utilisateur graphique peut être réutilisée dans les systèmes SCADA grâce à un contrôle ActiveX

Serveurs OPC

Cartographier les états des appareils et des connexions ainsi que les propriétés des appareils. Peut être utilisé dans les systèmes SCADA via l'interface OPC Data Access 2.0/3.0.

Protocoles pris en charge

Recherche AFS, ICMP (Ping), SNMPv1, SNMPv3, OPC DA 2.0/3.0

Manuel et textes explicatifs

Chinois, anglais, français, allemand, italien, espagnol

Menus et boîtes de dialogue

Chinois, anglais, français, allemand, grec, indonésien, italien, japonnais, coréen, portugais, russe, espagnol

Modules et composants

AFS660, AFS665, AFS670 V2.0, AFF660, AFF665, AFS650, AFS655, AFS670, AFS675, AFS677, AFR677, AFF650, Meinberg LANTIME GPS, Meinberg LANTIME M300, Meinberg LANTIME M600, Epson FX-2190, Epson AcuLaser C1100N, tout périphérique tiers compatible SNMP, tout périphérique compatible ICMP (Ping).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 19-06-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 19-06-2023


Références des pièces

Numéro de référence Type
942 061-500 AFS View 500 nœuds

Ressources

Resources