Numéro de produit: APC6FX1

Câble de catégorie 6, 4 paires, F/UTP, CMR, AIA

Câble horizontal de catégorie 6 (250 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Riser-CMR, armure entrelacée en aluminium

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
APC6FX1

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.290 in (7.37 mm)

Armure

Diameter Over Armor
0.530 in (13.5 mm)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Min. TCL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 Ohm 40
4 3.78 dB/100m 65.28 63.28 61.5 59.5 55.71 52.71 23.01 100 ± 15 Ohm 40
8 5.32 dB/100m 60.77 58.77 55.45 53.45 49.69 46.69 24.52 100 ± 15 Ohm 40
10 5.95 dB/100m 59.31 57.31 53.36 51.36 47.75 44.75 25 100 ± 15 Ohm 40
16 7.55 dB/100m 56.25 54.25 48.7 46.7 43.67 40.67 25 100 ± 15 Ohm 37.96
20 8.47 dB/100m 54.8 52.8 46.33 44.33 41.73 38.73 25 100 ± 15 Ohm 36.99
25 9.51 dB/100m 53.35 51.35 43.84 41.84 39.79 36.79 24.32 100 ± 15 Ohm 36.02
31.25 10.67 dB/100m 51.89 49.89 41.22 39.22 37.86 34.86 23.64 100 ± 15 Ohm 35.05
62.5 15.38 dB/100m 47.38 45.38 31.99 29.99 31.83 28.83 21.54 100 ± 15 Ohm 32.04
100 19.8 dB/100m 44.31 42.31 24.51 22.51 27.75 24.75 20.11 100 ± 15 Ohm 30
155 25.16 dB/100m 41.46 39.46 16.3 14.3 23.95 20.95 18.77 100 ± 15 Ohm 28.1
200 28.98 dB/100m 39.8 37.8 10.82 8.82 21.73 18.73 18 100 ± 15 Ohm 26.99
250 32.85 dB/100m 38.35 36.35 5.5 3.5 19.79 16.79 17.32 100 ± 15 Ohm 26.02

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
5.3 in

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

160 lb/1000 pi (240 kg/km)

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801-1IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 400 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 26-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 26-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Ressources

Resources