Numéro de produit: FAÇADE SÉRIE EUROMOD

Façade sortie Euromod

Façade de prise modulaire EUROMOD (50x25mm)

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

86 mm

Largeur totale

86 mm

Profondeur totale

10 mm

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Description Material
Faceplate Plastic - PC-ABS, UL94V-0

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect & MDVO

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL-94V0

Pièces connexes

Compatible avec les modules multimédia UTP KeyConnect, UTP MDVO et UTP et blindés REV Connect pour 10GX, CAT6+ et CAT5E.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
NN01535 Noir 2 insert
NN01536 Noir 4 insert
NN01547 Gris 2 insert
NN01548 Gris 4 insert
NN01523 Blanc 2 insert
NN01524 Blanc 4 insert

Ressources

Resources