Numéro de produit: PLAQUE FRONTALE UNE PIÈCE COUDÉE

Plaque frontale KeyConnect (86 x 86 mm), cuivre, coudée, monobloc

Plaque frontale de prise modulaire KeyConnect (86 x 86 mm), cuivre, coudée, monobloc

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1204

Hauteur totale

86 mm

Largeur totale

86 mm

Profondeur totale

37.68 mm

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Description Material
Faceplate Plastic - PC-ABS, UL94V-0

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL-94V0

Pièces connexes

Compatible avec les modules multimédias UTP KeyConnect et UTP & Shielded REV Connect pour 10GX, CAT6+ et CAT5E.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 08-04-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 08-04-2022


Ressources

Resources