Numéro de produit: FM4MFC2xxxM

Trunk MPO, OM4, MPO-12 (mâle-mâle), type B, 2 MPO (24 fibres), 26 mètres

FX MPO TRUNK, OM4, MPO-12 (MÂLE VERS MÂLE), TYPE B, 2 MPO (24 FIBRES), 26 MÈTRES, OFNP, MINI-DISTRIBUTION (SOUS-UNITÉS DE 2,0 MM), FAN-OUT : 0,5 M x EN LIGNE, GAINE VIOLETTE ERIKA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FM4MFC2xxxM

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications

Type de fibre

OM4

Connecteurs

Description

Dimensions

Packaging
Individually packaged

Atténuation d'insertion maximale

0,2 dB

Réflectance minimale

-30 dB

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Description Material Color
Jacket OFNP Erika Violet

Indice UL

Chambre de distribution

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Cassettes et cadres pré-connectés FiberExpress Ultra & Ultra HD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 21-10-2025


Ressources

Resources