Numéro de produit: FM4MMB418M5

Trunk MPO, OM4, MPO-12 (mâle-mâle), type B, 4 MPO (48 fibres), 18,5 mètres

CONNECTEUR FX MPO, OM4, MPO-12 (MÂLE VERS MÂLE), TYPE B, 4 MPO (48 FIBRES), 18,5 MÈTRES, OFNP, MINI-DISTRIBUTION (SOUS-UNITÉS DE 2,0 MM), FAN-OUT : 0,5 M x EN LIGNE, GAINE VIOLETTE ERIKA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications

Type de fibre

OM4

Connecteurs

Description

Dimensions

Packaging
Individually packaged

Atténuation d'insertion maximale

0,2 dB

Réflectance minimale

-30 dB

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Description Material Color
Jacket OFNP Erika Violet

Indice UL

Chambre de distribution

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Cassettes et cadres pré-connectés FiberExpress Ultra & Ultra HD

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 21-10-2025


Ressources

Resources