Numéro de produit: FS1RCA-25

ProSNS mini connecteur RCA coaxial à compression 24-26 AWG

ProSNS mini connecteur RCA (24-26 AWG) pour câble coaxial. Entrée non aveugle avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-200 MHz 23 dB Return Loss < 1.15 VSWR

Notes sur les caractéristiques électriques

Force de traction du câble : Dépassant 20 livres.

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

RCA

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Orange

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR (compression), PSA59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.015 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,065 - 0,078 pouce

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.095 - .110 pouces

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FS1RCA-25 Pas de couleur 845671000146

Ressources

Resources