Numéro de produit: FSNS6RCAPLQ-25

Connecteur de compression coaxial RCA pour plénum ProSNS RG-6

Connecteur de blindage quadruple RCA Plenum ProSNS RG6, entrée non aveugle, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Tin Plated Brass
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥ -20 dB up to 208 MHz typical

Notes sur les caractéristiques électriques

Brouillard salin : Réussi 1 000 heures ANSI/SCTE 143 2007, blindage RFI : -85 dB typique (feuille collée à 60 %)

Plage de température de fonctionnement

-40 ºF (-40 ºC) à 140 ºF (60 ºC)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

RCA

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Vert

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0399 - .0418 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.166 - .193 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.230 - .281 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbs. maximum

Force de rétention du câble

40 lbs. minimum conformément au SCTE IPS SP-401

Type RG

6

Type séries

6

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS6RCAPLQ-25 Pas de couleur 845671002676

Ressources

Resources