Numéro de produit: FSNS6RCAU-25

Connecteur coaxial à compression ProSNS RG-6 RCA

Connecteur de compression RCA ProSNS RG6, entrée non borgne, manchon de compression en plastique pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. La broche centrale RCA est fixée à la broche de guidage en plastique, permettant une installation facile à l'arrière du connecteur. Une fois complètement insérée et enclenchée en position, la broche de guidage en plastique est retirée de l'avant de la broche centrale RCA. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Tin Plated Brass
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥ -20 dB up to 208 MHz typical

Notes sur les caractéristiques électriques

Brouillard salin : passe 1,000 heures ANSI/SCTE 143 2007, Blindage RFI : -85 dB typique (60 % feuille d'aluminium collée)

Plage de température de fonctionnement

-40 ºF (-40 ºC) à 140 ºF (60 ºC)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

RCA

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Vert

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR ou CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0399 - .0418 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.180 - .193 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.265 - .305 pouces

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS6RCAU-25 Pas de couleur 845671002614

Ressources

Resources