Numéro de produit: FX-EASE PP 1U 24F OM3 LC

NN01408.3M12-FX@EASE Panneau de brassage duplex LC OM3 24 ports demi-chargé (12) - sans jarretières

Panneau de brassage à raccordement par épissure/terminaison Duplex LC OM3 semi-chargée (12) 24 ports 1U FiberExpress@EASE - sans pigtails

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FX-EASE PP 1U 24F OM3 LC

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress@ease, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, zone de poste de travail

Poids

2.5 kg

Hauteur totale

44 mm

Largeur totale

482 mm

Profondeur totale

251.5 mm

Capacité maximale

48

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic, Half loaded with 12 LC duplex adapters Aqua
Accessories inside panel 2 pcs splice trays/holders, cable management, 2 pcs Cable glands, angled cable entry brackets

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Pour charger entièrement le panneau, 1 pièce NN-8.3M12. et 1 pièce NN-SPL.TR doivent être commandées.

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 11-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 11-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur EAN
NN01408.3M12 Noir 8719605103994

Ressources

Resources