Numéro de produit: HD3B0020218FB
Câble hybride cuivre-fibre blindé intérieur/extérieur, OM3, 2 fibres dérivables, sous-unités de 2,0 mm, #18-2c, CMR-OF
FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OM3, BREAKOUT, 2 FIBRES, 02 x 18AWG, ARMURE ENCASTRÉE EN ALUMINIUM CMR, SOUS-UNITÉ 2,0 MM (1F X 900 UM), GAINE NOIRE
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine intérieure
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Information
Resources
Toutes les ressources