Numéro de produit: HISB0020218PB
Câble hybride cuivre-fibre d'intérieur, OS2, 2 fibres dérivables, sous-unités de 2,0 mm, #18-2c, CMP-OF
FX HYBRIDE INTÉRIEUR, OS2, BREAKOUT, 2 FIBRES, 02 x 18AWG, CMP-OF, SOUS-UNITÉ 2,0 MM (1F X 900 UM), GAINE JAUNE
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Information
Resources
Toutes les ressources