Numéro de produit: AJOUT EUROMOD PLAQUE FRONTALE ANGL

Ajouter une sortie Euromod coudée

Insert de sortie modulaire EUROMOD (50 x 25 mm) pour plaque frontale, adaptateur coudé, 1 port

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

50 mm

Largeur totale

25 mm

Profondeur totale

31 mm

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Description Material
Insert Plastic - PC-ABS, UL94V-0

Capacité maximale

1 Port

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect & MDVO

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL-94V0

Pièces connexes

Compatible avec les modules multimédia UTP KeyConnect, UTP MDVO et UTP et blindés REV Connect pour 10GX, CAT6+ et CAT5E.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
NN01541 Noir
NN01553 Gris
NN01529 Blanc

Ressources

Resources