Numéro de produit: Gestionnaire vertical Finger Style avec porte

Gestionnaire Finger Style avec couvercle

Gamme armoire Belden - Gestionnaires verticaux Finger Style avec couvercle

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Se monte sur des supports de rail pour un réglage en profondeur. Compatible avec les armoires de 30 W. Peut être utilisé à l'avant et à l'arrière de l'armoire. Comprend des portes pour cacher les câbles et offrir un aspect organisé. Le gestionnaire vertical peut être orienté de deux manières différentes pour optimiser le câblage."

Caractéristiques

4" de large x 6" de profondeur pour une section transversale de 24 po² , Pour applications à densité moyenne et élevée , Les doigts de gestion s'alignent avec le rail de montage RU , Le doigt permet le support des câbles et le contrôle du rayon de courbure , L'ouverture oblongue permet l'acheminement des câbles dans le gestionnaire

Environnement

Intérieur

Largeur totale

4.0 in

Profondeur totale

6.0 in

Type de montage

Vertical

Matériel

Doigts en acier et plastique moulé

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Réf article n° Description Couleur Profondeur Largeur
HVM024201 Gestionnaire Finger Style avec couvercle, 42U Noir 6.0 po 4.0 po
HVM024202 Gestionnaire Finger Style avec couvercle, 42U Blanc 6.0 po 4.0 po
HVM024501 Gestionnaire Finger Style avec couvercle, 45U Noir 6.0 po 4.0 po
HVM024502 Gestionnaire Finger Style avec couvercle, 45U Blanc 6.0 po 4.0 po
HVM024801 Gestionnaire Finger Style avec couvercle, 48U Noir 6.0 po 4.0 po
HVM024802 Gestionnaire Finger Style avec couvercle, 48U Blanc 6.0 po 4.0 po

Ressources

Resources