Numéro de produit: Cordon de raccordement UTP WireNet CAT5e

Cordon de raccordement WireNet CAT5e UTP LSZH

Cordon de raccordement LSZH non blindé WireNet CAT5e, 26 AWG, toronné

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique scellé.

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 60°C

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; TIA 568-C.3

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Prises WireNet (CU-J....) , Panneau WireNet (NN-UNIV-E) ou panneaux vides KeyConnect (AX....)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 21-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 21-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
CU-LPU5BK001M Noir 1 m
CU-LPU5BK002M Noir 2 m
CU-LPU5BK003M Noir 3 m
CU-LPU5BK004M Noir 4 m
CU-LPU5BK005M Noir 5 m
CU-LPU5BK007M Noir 7 m
CU-LPU5BL001M Bleu 1 m
CU-LPU5BL002M Bleu 2 m
CU-LPU5BL003M Bleu 3 m
CU-LPU5BL004M Bleu 4 m
CU-LPU5BL005M Bleu 5 m
CU-LPU5BL007M Bleu 7 m
CU-LPU5GY001M Gris 1 m
CU-LPU5GY002M Gris 2 m
CU-LPU5GY003M Gris 3 m
CU-LPU5GY004M Gris 4 m
CU-LPU5GY005M Gris 5 m
CU-LPU5GY007M Gris 7 m
CU-LPU5RD001M Rouge 1 m
CU-LPU5RD002M Rouge 2 m
CU-LPU5RD003M Rouge 3 m
CU-LPU5RD004M Rouge 4 m
CU-LPU5RD005M Rouge 5 m
CU-LPU5RD007M Rouge 7 m
CU-LPU5EW001M Blanc 1 m
CU-LPU5EW002M Blanc 2 m
CU-LPU5EW003M Blanc 3 m
CU-LPU5EW004M Blanc 4 m
CU-LPU5EW005M Blanc 5 m
CU-LPU5EW007M Blanc 7 m
CU-LPU5YL001M Jaune 1 m
CU-LPU5YL002M Jaune 2 m
CU-LPU5YL003M Jaune 3 m
CU-LPU5YL004M Jaune 4 m
CU-LPU5YL005M Jaune 5 m
CU-LPU5YL007M Jaune 7 m

Ressources

Resources